Schneider-Electric LightCom RO
 
NSYDPR200D
NSYDPR200D
O Sina De Montare Cu Profil Dublu Perforated 35X15 L2000 Supply: 20
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Application Multifuncţional
Gama Spacial
Tip produs sau componenta Şină
Categorie de accesorii/piese separate Accesorii pentru montaj
Tip de sina Double-profile DIN
Compozitie dispozitiv 1 rail
Cantitate per set Set de 20
Suplimentare
Material Oţel galvanizat
Finisaj suprafata Perforat
Mod de fixare Cu element de fixare - structure of enclosure loca'ie
NULL Continuous adjustment
Pas 25 mm
Lungime 2000 mm
Înălţime Nominal 15 mm
Adancime Nominal 35 mm
Grosime 1,5 mm