Schneider-Electric LightCom RO
 
NSYEB1510D6
NSYEB1510D6
Sufa impamantare, sectiune 10mm², lungime 150 mm, gauri de prindere 6.4mm. - Livrare: 10 buc.
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama PanelSeT
Aplicatie Multifuncţional
Tip produs sau componenta Bobina de legare la pamant
Compozitie dispozitiv 1 braid
Cantitate pe set Set de 10
Suplimentar
Material Tinned copper
Mod de fixare Nut and washer - on earth connection locatie
Lungime 150 mm
Latime 17 mm
Sectiune nominala 10 mm²
Diametru 6,5 mm
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 1,0 cm
Latime prima forma de impachetare 1,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 15,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 18,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 18,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 6,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 1,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 211,0 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare PAL
Numar unitati in a treia forma de impachetare 400
Inaltime a treia forma de impachetare 20,0 cm
Latime a treia forma de impachetare 30,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare 8,64 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Garantie contractuala
Garantie 18 luni