|
|
|
NSYEB156D6
Sufa impamantare, sectiune 6mm², lungime 150 mm, gauri de prindere 7mm. - Livrare: 10 buc.
|
|
|
Principal
Gama
|
PanelSeT
|
Aplicatie
|
Multifuncţional
|
Tip produs sau componenta
|
Bobina de legare la pamant
|
Compozitie dispozitiv
|
1 braid
|
Cantitate pe set
|
Set de 10
|
Suplimentar
Material
|
Tinned copper
|
Mod de fixare
|
Nut and washer - on earth connection locatie
|
Lungime
|
150 mm
|
Latime
|
12 mm
|
Sectiune nominala
|
6 mm²
|
Diametru
|
7 mm
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
0,5 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
12,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
22,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
12,0 g