|
|
|
NSYEB2025D8
Sufa impamantare, sectiune 25mm², lungime 200 mm, gauri de prindere 6.4mm. - Livrare: 10 buc.
|
|
|
Principal
Gama
|
PanelSeT
|
Aplicatie
|
Multifuncţional
|
Tip produs sau componenta
|
Bobina de legare la pamant
|
Compozitie dispozitiv
|
1 braid
|
Cantitate pe set
|
Set de 10
|
Suplimentar
Material
|
Tinned copper
|
Mod de fixare
|
Nut and washer - on earth connection locatie
|
Lungime
|
200 mm
|
Latime
|
27 mm
|
Sectiune nominala
|
25 mm²
|
Diametru
|
8,5 mm
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
0,5 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
2,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
22,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
55,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
3,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
2,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
22,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
554,0 g