Schneider-Electric LightCom RO
 
NSYEB2050D8
NSYEB2050D8
Sufa impamantare, sectiune 50mm², lungime 200 mm, gauri de prindere 6.4mm. - Livrare: 10 buc.
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama PanelSeT
Aplicatie Multifuncţional
Tip produs sau componenta Bobina de legare la pamant
Compozitie dispozitiv 1 braid
Cantitate pe set Set de 10
Suplimentar
Material Tinned copper
Mod de fixare Nut and washer - on earth connection locatie
Lungime 200 mm
Latime 33 mm
Sectiune nominala 50 mm²
Diametru 8,5 mm
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 2,0 cm
Latime prima forma de impachetare 2,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 20,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 174,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 3,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 11,5 cm
Lungime a doua forma de impachetare 27,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 1,744 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare PAM
Numar unitati in a treia forma de impachetare 1000
Inaltime a treia forma de impachetare 45,0 cm
Latime a treia forma de impachetare 100,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare 120,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare 520,0 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Garantie contractuala
Garantie 18 luni