|
|
|
NSYED128T
Spacial Sf/Sm Usa Transparenta - 1200X800 Mm
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii IAN 23, 2021
|
|
|
|
|
Principal
Gama
|
Spacial
|
Categorii accesorii / piese de schimb
|
Accesoriu cofret
|
Tip produs sau componenta
|
19" door
|
Aplicatie
|
Aplicatie electronica
Multifuncţional
|
Pentru dimensiunile nominale ale carcasei
|
-
|
Locul de montare
|
Fata
|
Compatibilitate gama
|
Spacial (Spacial SF)
Spacial (Spacial SM)
|
Compozitie dispozitiv
|
1 uşă
1 sistem bară de blocare in 2 puncte
1 încuietoare cu mâner și inserție cu bară dublă de 5 mm
|
Cantitate pe set
|
Set de 1
|
Suplimentar
Material
|
Uşă:Sticla securizata
Uşă:tabla de otel
|
Culoare
|
Gri (RAL 7035)
|
Finisare suprafata
|
Pudră epoxy-poliester
|
Tip incuietoare
|
Lock 3 mm double bar
|
Numar de incuietori
|
1
|
Tip usa
|
Transparenta exterioara
|
Parte de deschidere usa
|
Reversibil (120 °)
|
Inaltime
|
Nominal: 1200 mm
|
Latime
|
Nominal: 800 mm
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
122 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
82,5 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
16 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Directiva RoHS UE
|
Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
Garantie contractuala
|
|