Schneider-Electric LightCom RO
NSYED188T
NSYED188T
Spacial Sf/Sm Usa Transparenta - 1800X800 Mm
Schneider Electric
ASTAZI
SEP 14, 2024
Sfarsitul comercializarii
IAN 23, 2021
Principal
Gama Spacial
Categorii accesorii / piese de schimb Accesoriu cofret
Tip produs sau componenta 19" door
Aplicatie Multifuncţional
Pentru dimensiunile nominale ale carcasei -
Locul de montare Fata
Compatibilitate gama Spacial (Spacial SF)
Spacial (Spacial SM)
Compozitie dispozitiv 1 uşă
1 sistem bară de blocare in 2 puncte
1 încuietoare cu mâner și inserție cu bară dublă de 5 mm
Cantitate pe set Set de 1
Suplimentar
Material Uşă:Sticla securizata
Uşă:tabla de otel
Culoare Gri (RAL 7035)
Finisare suprafata Pudră epoxy-poliester
Tip incuietoare Blocare 5mm bara dubla
Numar de incuietori 1
Tip usa Transparenta exterioara
Parte de deschidere usa Reversibil (120 °)
Inaltime Nominal: 1800 mm
Latime Nominal: 800 mm
Garantie contractuala
Garantie 18 luni