|
|
|
NSYEL2225D8
Cablu impamantare, sectiune 25mm², lungime 220mm, gauri de prindere 8.3mm - Livrare 10 buc.
|
|
|
Principal
Gama
|
PanelSeT
|
Aplicatie
|
Multifuncţional
|
Tip produs sau componenta
|
Cablu de legare la pamant
|
Compozitie dispozitiv
|
1 lead
|
Cantitate pe set
|
Set de 10
|
Suplimentar
Material
|
PVC (clorura de polivinil) verde şi galben pentru sheath
Brass and copper alloy pentru terminal
|
Mod de fixare
|
Nut and washer - on earth connection locatie
|
Lungime
|
220 mm
|
Sectiune nominala
|
25 mm²
|
Diametru
|
8,3 mm
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
2,5 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
2,5 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
22,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
30,0 g