Schneider-Electric LightCom RO
 
NSYFPLS5472
NSYFPLS5472
Spate cutie din poliester PLS 54x72x13.5cm
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Thalassa
Nume produs Thalassa PLS
Nume scurt al dispozitivului PLS
Tipul incintei Multifuncţional
Categorie Insulating modular rear
Inaltime nominala 540 mm
Nominal width 720 mm
Nominal depth 135 mm
Montare carcasa Montaj pe perete
Compozitie dispozitiv 1 partea spate în cofret
Tip corp O piesă turnată
Tip de capac frontal Fara
Suplimentar
Material Poliester armat cu fibre de sticlă
Culoare Corp gri (RAL 7032)
Standarde NEMA classification 13
IEC 62208
NEMA 4X
Certificari produs UL
Mediu
Clasa de izolatie electrica Clasa II
Grad de protectie IP IP65 conformitate cu SR EN 60529
Grad de protectie IK IK09 conformitate cu IEC 62262
Rezistenta la foc 960 °C conformitate cu IEC 62208
Temperatura de depozitare -30…120 °C
Unitati de ambalare
Greutate colet(Lbs) 4,857 kg
Inaltimea formei de impachetare 1 150,000 mm
Latimea formei de impachetare 1 740,000 mm
Lungimea formei de impachetare 1 560,000 mm
Garanție contractuala
Garantie 18 luni