Schneider-Electric LightCom RO
 
NSYIN2124E1
NSYIN2124E1
Butuc Cilindric - 2124E Incuietoare
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Spacial
Accesorii / piese de schimb Accesoriu de blocare
Tip produs sau componenta Butuc cilindric
Aplicatie Multifuncţional
Suport de montare Maner
Compatibilitate produs SF, SM and SD enclosures
Compatibilitate gama Spacial (Spacial SF)
Spacial (Spacial SM)
Spacial (Spacial SD)
Compozitie dispozitiv 1 butuc cilindric
2 cheie
Suplimentare
Cantitate pe set Set de 1
Tip de blocaj Cilindric
Numar cheie 2124E
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 10,0 cm
Latime prima forma de impachetare 10,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 2,5 cm
Greutate prima forma de impachetare 62,0 g
Durabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)