Schneider-Electric LightCom RO
 
NSYJED881
NSYJED881
Garnitura Pentru Carcasa Thalassa Pld Latime 785 Mm
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Thalassa
Tip produs sau componenta Garnitură
Nominal dimensions of the housing W: 785 mm
Locul de montare On enclosure
On door
Compatibilitate gama Thalassa PLD enclosure
Suplimentar
Material Material sintetic
Culoare Negru
Mod de fixare Adhesive
Unitati de ambalare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 595,0 g
Inaltimea formei de impachetare 1 5,4 cm
Latimea formei de impachetare 1 25,0 cm
Lungimea formei de impachetare 1 62,0 cm
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)