Schneider-Electric LightCom RO
 
NSYLAM8T5
NSYLAM8T5
Lampa Fluorescenta T5 8W
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Prize de iluminat şi de forţă
Categorie de accesorii/piese separate Accesoriu iluminat
Tip produs sau componenta Lampa
Domeniul de aplicare al aparatului Multifuncţional
Compozitie dispozitiv Elemente de fixare
Cablu interconectare
Lampa
Suplimentare
Putere nominală lampă 8 W
[Ue] tensiune operationala nominala 220 V 50/60 Hz
Baza bec T6
Tip bec Fluorescent
Tip de control Contact integrat
Flux luminos 400 lm
Durata de serviciu în ore 8000 H
Conexiune electrica 1 conector tata precablat
Cablu 3 m
Locatie de montare Partea superioară a tabloului
Suport de montare Sina DIN
Vertical
Părți metalice
Sineincrucisate
Mod de fixare Fixare magnetică
Şuruburi
Compatibilitate gama Spacial S3D
Spacial CRN
Thalassa PLA
Thalassa PLM
Spacial SFX
Spacial SMX
Spacial SF
Spacial SM
Material Alb plastic
Înălţime 20 mm
Lăţime 312 mm
Adâncime 36 mm
Mediu
Grad de protectie IP IP20 conformitate cu SR EN 60529
Clasa de izolatie electrica Clasa II
Intarziere flacara V0 conformitate cu UL 94
Compatibilitate electromagnetică Emisii standard pentru mediul industrial conformitate cu IEC 61000-6-4
Standarde UL 508 A
Temperatura ambiantă pentru utilizare -16…65 °C
Temperatura de depozitare -40…70 °C
Garanție contractuală
Garantie 18 months