Schneider-Electric LightCom RO
 
NSYLAMC
NSYLAMC
Lampă fluorescentă fără priză
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Prize de iluminat şi de forţă
Categorie de accesorii/piese separate Accesoriu iluminat
Tip produs sau componenta Lampa
Domeniul de aplicare al aparatului Multifuncţional
Compozitie dispozitiv Elemente de fixare
Lampa
Suplimentare
Priză standard Fără priză
Putere nominală lampă 11 W
[Ue] tensiune operationala nominala 230 V 50/60 Hz
Baza bec 2G7
Tip bec Fluorescent
Tip de control Contact integrat
Flux luminos 900 lm
Durata de serviciu în ore 8000 H
Conexiune electrica Conector cu surub <= 2.5 mm²
Locatie de montare Partea superioară a tabloului
Suport de montare Părți metalice
Sina DIN
Sineincrucisate
Vertical
Mod de fixare Clipsare
Fixare magnetică
Şuruburi
Compatibilitate gama Spacial S3D
Spacial CRN
Thalassa PLA
Thalassa PLM
Spacial SFX
Spacial SMX
Spacial SF
Spacial SM
Material Gri deschis plastic
Înălţime 40 mm
Lăţime 372 mm
Adâncime 63 mm
Mediu
Grad de protectie IP IP20 conformitate cu SR EN 60529
Clasa de izolatie electrica Clasa II
Intarziere flacara V0 conformitate cu UL 94
Compatibilitate electromagnetică Emisii standard pentru mediul industrial conformitate cu IEC 61000-6-4
Standarde UL 508 A
Certificari produs VDE
UL
Temperatura ambiantă pentru utilizare -16…65 °C
Temperatura de depozitare -40…70 °C
Garanție contractuală
Garantie 18 months