|
|
|
NSYMPB6SD
Incuietoare Carcasa Spacial Crng Blocare In 3 Puncte Insertie Triunghiulara 8Mm
|
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii DEC 31, 2023
|
|
Sfarsitul serviciilor standard
|
|
Principale
Categorie accesorii
|
Accesorii pentru montaj
|
Tip produs sau componenta
|
Suport de fixare
|
Compatibilitate gama
|
Spacial (Spacial SD)
|
Aplicatie
|
Multifuncţional
|
Dimensiunile nominale ale carcasei
|
-
|
Locul de montare
|
Upper part of control desk with console
|
Destinatie produs
|
Mounting plate at the top or across the height
|
Compozitie dispozitiv
|
4 sina
4 suport de fixare
Elemente de fixare
|
Cantitate pe set
|
Set de 1
|
Material
|
Oţel galvanizat
|
Suplimentare
Mod de fixare
|
Cu element de fixare
|
Adancime
|
Nominal:600 mm
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
8,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
57,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
2,428 kg
|
Durabilitatea ofertei
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Conform REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Declaratia RoHS UE
|
Fara metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
Garanție contractuală
|
|