Schneider-Electric LightCom RO
NSYPA3025PLM
NSYPA3025PLM
reversible internal door polyester 2 locks grid pattern forPLM3025
Schneider Electric
Principale
Gama Thalassa
Categorie de accesorii/piese separate Enclosure accessory
Tip produs sau componenta Uşă
Application Multifuncţional
Locatie de montare Partea frontala
Compatibilitate gama Thalassa PLM
Compozitie dispozitiv 1 uşă
1 handle
4 fixing brackets
Suplimentare
Material Tabla de otel
Culoare Gri (RAL 7032)
Finisaj suprafata Polyester powder
Tip încuietoare By screws
Număr de încuietori 2
Tip uşă Internal plain
Deschidere usa Reversibil (110 °)
Înălţime Grid pattern 248 mm
Adancime Grid pattern 165 mm
Adâncime Available depth between enclosure door 26 mm
Available depth between rear 62 mm
Garanție contractuală
Garantie 18 luni