Schneider-Electric LightCom RO
NSYPAP75
NSYPAP75
reversible internal door polyester 2 locks grid pattern forPLM75
Schneider Electric
Principale
Gama Thalassa
Categorie de accesorii/piese separate Enclosure accessory
Tip produs sau componenta Uşă
Application Multifuncţional
Locatie de montare Partea frontala
Compatibilitate gama Thalassa PLM
Compozitie dispozitiv 1 uşă
1 handle
4 fixing brackets
Suplimentare
Material Polyester charged with fibreglass
Culoare Gri (RAL 7032)
Tip încuietoare Lock 5 mm double bar
Număr de încuietori 2
Tip uşă Internal plain
Deschidere usa Reversibil (110 °)
Înălţime Grid pattern 615 mm
Adancime Grid pattern 405 mm
Adâncime Available depth between enclosure door 32 mm
Available depth between rear 244 mm
Garanție contractuală
Garantie 18 months