Schneider-Electric LightCom RO
 
NSYPAPLA155
NSYPAPLA155
internal door for PLA enclosure H1500xW500 mm
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Thalassa
Categorie de accesorii/piese separate Enclosure accessory
Tip produs sau componenta Uşă
Application Multifuncţional
For enclosure nominal dimensions -
Locatie de montare Partea frontala
Compatibilitate gama Thalassa PLA
Compozitie dispozitiv 1 uşă
Elemente de fixare
M8 brass inserts
Suplimentare
Material Aluminiu
Culoare Gri (RAL 7032)
Tip încuietoare Lock 5 mm double bar
Număr de încuietori 2
Tip uşă Internal plain
Deschidere usa Stanga (110 °)
Înălţime 1398 mm
Adancime 398 mm
Adâncime Available depth between enclosure door 30 mm
Unitati de impachetare
Greutatea formei de impachetare 1 7,000 kg
Inaltimea formei de impachetare 1 40,000 mm
Latimea formei de impachetare 1 410,000 mm
Lungimea formei de impachetare 1 1410,000 mm
Garanție contractuală
Garantie 18 luni