Schneider-Electric LightCom RO
 
NSYPCS8
NSYPCS8
Suport Ecran Pc Pentru Birou De Comanda Cu Consola W800Mm
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Spacial
Accesorii / piese de schimb Accesoriu de instalare
Tip produs sau componenta Suport
Aplicatie Multifuncţional
Pentru dimensiunile nominale ale carcasei -
Suport de montare Suport orizontal
Compatibilitate gama Spacial (Spacial SD)
Compozitie dispozitiv Elemente de fixare
1 suport
2 adjustment rail
Cantitate pe set Set de 1
Suplimentare
Material Oţel galvanizat
Reglarea Reglabil in adancime la fiecare 25 mm pentru on adjustment rails
Sarcina maxima 50 kg
Inaltime Real:16 mm
Latime Real 700 mm
Adancime Real:247 mm
Grosime 2,5 mm
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 3 cm
Latime prima forma de impachetare 71 cm
Lungime prima forma de impachetare 25 cm
Greutate prima forma de impachetare 5,378 kg
Durabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)