Schneider-Electric LightCom RO
NSYPCV2D168
NSYPCV2D168
Spacial Sf/Sm Usa Dubla Ventilata - 1600X800 Mm
Schneider Electric
Principal
Gama Spacial
Accesorii / piese separate Accesoriu de dulap
Tip produs sau componenta 19" door
Application Multifuncţional
For enclosure nominal dimensions -
Locul de montare Fata
Compatibilitate gama Spacial SF
Spacial SM
Compozitie dispozitiv 1 lock with handle and 5 mm double bar insert
1 locking bar system 4 points
2 uşă
1 blocking system
Cantitate pe set Set de 1
Suplimentar
Material Sheet steel
Culoare Gri (RAL 7035)
Finisaj suprafata Pudră epoxy-poliester
Tip incuietoare Lock 5 mm double bar
Numar de incuietori 1
Tip usa Ventilated
Deschidere usa Reversibil (120 °)
Înălţime Nominal 1600 mm
Adancime Nominal 800 mm
Packing Units
Greutate colet(Lbs) 1,000 kg
Inaltimea formei de impachetare 1 90,000 mm
Latimea formei de impachetare 1 436,000 mm
Lungimea formei de impachetare 1 1695,000 mm
Garanție contractuală
Garantie 18 luni