Schneider-Electric LightCom RO
 
NSYPCVD128
NSYPCVD128
Spacial Sf/Sm Usa Individuala Ventilata- 1200X800 Mm
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Spacial
Accesorii / piese separate Accesoriu de dulap
Tip produs sau componenta 19" door
Application Aplicaţie electronică
Multifuncţional
For enclosure nominal dimensions -
Locul de montare Fata
Compatibilitate gama Spacial SF
Spacial SM
Compozitie dispozitiv 1 uşă
1 lock with handle and 5 mm double bar insert
1 locking bar system 4 points
Cantitate pe set Set de 1
Suplimentar
Material Tabla de otel
Culoare Gri (RAL 7035)
Finisaj suprafata Pudră epoxy-poliester
Tip incuietoare Lock 5 mm double bar
Numar de incuietori 1
Tip usa Ventilated
Deschidere usa Reversibil (120 °)
Înălţime Nominal 1200 mm
Adancime Nominal 800 mm
Packing Units
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 14,2 kg
Inaltimea formei de impachetare 1 7 cm
Latimea formei de impachetare 1 77,5 cm
Lungimea formei de impachetare 1 129,5 cm