Schneider-Electric LightCom RO
NSYPCVD226
NSYPCVD226
Spacial Sf Usa Individuala Ventilata - 2200X600 Mm
Schneider Electric
Principal
Gama Spacial
Accesorii / piese separate Accesoriu de dulap
Tip produs sau componenta 19" door
Application Aplicaţie electronică
For enclosure nominal dimensions -
Locul de montare Fata
Compatibilitate gama Spacial SF
Compozitie dispozitiv 1 uşă
1 lock with handle and 5 mm double bar insert
1 locking bar system 4 points
Cantitate pe set Set de 1
Suplimentar
Material Sheet steel
Culoare Gri (RAL 7035)
Finisaj suprafata Pudră epoxy-poliester
Tip incuietoare Lock 5 mm double bar
Numar de incuietori 1
Tip usa Ventilated
Deschidere usa Reversibil (120 °)
Înălţime Nominal 2200 mm
Adancime Nominal 600 mm
Packing Units
Greutate colet(Lbs) 16,000 kg
Inaltimea formei de impachetare 1 70,000 mm
Latimea formei de impachetare 1 575,000 mm
Lungimea formei de impachetare 1 2295,000 mm
Garanție contractuală
Garantie 18 luni