Schneider-Electric LightCom RO
 
NSYPCVD228
NSYPCVD228
Spacial Sf Usa Individuala Ventilata - 2200X800 Mm
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Spacial
Accesorii / piese separate Accesoriu de dulap
Tip produs sau componenta 19" door
Application Aplicaţie electronică
For enclosure nominal dimensions -
Locul de montare Fata
Compatibilitate gama Spacial SF
Compozitie dispozitiv 1 uşă
1 lock with handle and 5 mm double bar insert
1 locking bar system 4 points
Cantitate pe set Set de 1
Suplimentar
Material Tabla de otel
Culoare Gri (RAL 7035)
Finisaj suprafata Pudră epoxy-poliester
Tip incuietoare Lock 5 mm double bar
Numar de incuietori 1
Tip usa Ventilated
Deschidere usa Reversibil (120 °)
Înălţime Nominal 2200 mm
Adancime Nominal 800 mm
Packing Units
Greutate colet(Lbs) 23,000 kg
Inaltimea formei de impachetare 1 70,000 mm
Latimea formei de impachetare 1 775,000 mm
Lungimea formei de impachetare 1 2295,000 mm
Garanție contractuală
Garantie 18 luni