Schneider-Electric LightCom RO
 
NSYPFC2X
NSYPFC2X
4 Console De Fixare In Perete Din Otel Inoxidabil Aisi 316L Prntru Spacial S3X
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Spacial
Accesorii / piese de schimb Accesoriu de fixare
Tip produs sau componenta Wall fixing support
Domeniu de utilizare al dispozitivului Multifuncţional
Dimensiunile nominale ale cofretului -
Locul de montare Spatele cofretului
Tip accesorii de instalare Horizontal or vertical position
Compatibilitate gama Spacial (Spacial CRN)
Spacial (Spacial S3X)
Compozitie dispozitiv Fixing screws
4 lug
4 pre-mounted sealing gasket
Cantitate pe set Set de 1
Suplimentar
Material Stainless steel 316L
Mod de fixare Înşurubat - tipul şurubului M8
Înşurubat - tipul şurubului M6
Sarcina permanenta admisa 250 kg
249,93 kg
Inaltime Real 74 mm
Latime Real 42 mm
Adancime Wall-enclosure separation 12 mm
Wall-enclosure separation 11,94 mm
Greutate neta 0,292 kg
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 3,8 cm
Latime prima forma de impachetare 7,4 cm
Lungime prima forma de impachetare 15,2 cm
Greutate prima forma de impachetare 290,0 g
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)