Schneider-Electric LightCom RO
 
NSYPHX200
NSYPHX200
4 Cricuri Igienice Din Otel Inoxidabil Ajustabile - Inaltimea 200 Mm
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Spacial
Accesorii / piese separate Accesoriu de instalare
Tip produs sau componenta Picioare
Application Multifuncţional
For enclosure nominal dimensions -
Compatibilitate gama Spacial SF
Spacial SM
Spacial SD
Spacial SFX
Spacial SMX
Spacial SDX
Compozitie dispozitiv 4 feets
Cantitate pe set Set de 1
Suplimentar
Material Stainless steel 316L
Finisaj suprafata Micro beaded
Mod de fixare Cu suruburi - structure of enclosure loca'ie
Ajustare 20 mm
Sarcina permanenta admisa 100 kg
Înălţime 200 mm
Greutate neta 2,5 kg
Packing Units
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 2,5 kg
Inaltimea formei de impachetare 1 27 cm
Latimea formei de impachetare 1 15 cm
Lungimea formei de impachetare 1 10 cm