Schneider-Electric LightCom RO
NSYPLAT774
NSYPLAT774
Cofret poliester, aşezare pe sol PLAT cu tavan ventilat 750x750x420 IP44
Schneider Electric
ASTAZI
SEP 27, 2022
Sfarsitul comercializarii
IAN 23, 2021
Principal
Gama Thalassa
Nume produs Thalassa PLA
Tipul incintei Multifuncţional
Tip produs sau componenta Cofretul adecvat
Versiune PLAT
Inaltime nominala 750 mm
Nominal width 750 mm
Nominal depth 420 mm
Montare carcasa Cu aşezare pe podea
Compozitie dispozitiv 1 partea de sus
1 partea de jos
2 parte laterală
1 panou spate
1 uşă
1 acoperiş
Suplimentar
Tip corp Parte de sus deschisă şi cea de jos închisă, asamblate cu părţile laterale
Tip usa Opac frontal
Numar de usi 1
Deschidere usa Reversibil (120 °)
Tip incuietoare 2 puncte închidere manuală, bară dublă 5 mm
Accesibilitate pentru operare Spate
Sus
Frontal
Parti demontabile Uşă cu balamale
Panou spate cu element de fixare
Acoperiş cu element de fixare
Material Poliester armat cu fibre de sticlă
Culoare Gri (RAL 7032)
Standarde IEC 62208
Certificari produs Veritas
Mediu
Grad de protectie IP IP44 conformitate cu SR EN 60529 (cu copertină ventilată)
Grad de protectie IK IK10 conformitate cu IEC 62262 (uşă plină)
Rezistenta la foc 960 °C conformitate cu IEC 62208
Temperatura de depozitare -35…90 °C
Unitati de ambalare
Greutate colet(Lbs) 26,000 kg
Inaltimea formei de impachetare 1 760,000 mm
Latimea formei de impachetare 1 780,000 mm
Lungimea formei de impachetare 1 480,000 mm
Garanție contractuala
Garantie 18 months