Schneider-Electric LightCom RO
NSYPLAZ754
NSYPLAZ754
Cofret poliester, aşezare pe sol PLAZ cu plintă deschisă jos 750x500x420 IP54
Schneider Electric
Principale
Gama Thalassa
Nume produs Thalassa PLA
Enclosure type Multifuncţional
Tip produs sau componenta Cofretul adecvat
Version PLAZ
Nominal height 750 mm
Nominal width 500 mm
Nominal depth 420 mm
Montare carcasa Cu aşezare pe podea
Compozitie dispozitiv 1 partea de sus
1 partea de jos
2 parte laterală
1 panou spate
1 uşă
1 plintă
Suplimentare
Tip corp Capac etanşat şi fund deschis, asamblate cu părţile laterale
Tip uşă Simplu frontal
Numar de usi 1
Deschidere usa Reversibil (120 °)
Tip încuietoare 2 puncte închidere manuală, bară dublă 5 mm
Accesibilitate pentru operare Spate
Frontal
Jos
Părţi demontabile Uşă cu balamale
Panou spate cu element de fixare
Material Poliester armat cu fibre de sticlă
Culoare Gri (RAL 7032)
Standarde IEC 62208
Certificari produs Veritas
Mediu
Grad de protectie IP IP54 conformitate cu SR EN 60529 (plintă deschisă jos)
Grad de protectie IK IK10 conformitate cu IEC 62262 (uşă plină)
Rezistenţă la foc 960 °C conformitate cu IEC 62208
Temperatura de depozitare -35…90 °C
Garanție contractuală
Garantie 18 months