Schneider-Electric LightCom RO
NSYPLAZ774
NSYPLAZ774
Cofret poliester, aşezare pe sol PLAZ cu plintă deschisă jos 750x750x420 IP54
Schneider Electric
Principal
Gama Thalassa
Nume produs Thalassa PLA
Tipul incintei Multifuncţional
Tip produs sau componenta Cofretul adecvat
Versiune PLAZ
Inaltime nominala 750 mm
Nominal width 750 mm
Nominal depth 420 mm
Montare carcasa Cu aşezare pe podea
Compozitie dispozitiv 1 partea de sus
1 partea de jos
2 parte laterală
1 panou spate
1 uşă
1 plintă
Suplimentar
Tip corp Capac etanşat şi fund deschis, asamblate cu părţile laterale
Tip usa Opac frontal
Numar de usi 1
Deschidere usa Reversibil (120 °)
Tip incuietoare 2 puncte închidere manuală, bară dublă 5 mm
Accesibilitate pentru operare Spate
Frontal
Jos
Parti demontabile Uşă cu balamale
Panou spate cu element de fixare
Material Poliester armat cu fibre de sticlă
Culoare Gri (RAL 7032)
Standarde IEC 62208
Certificari produs Veritas
Mediu
Grad de protectie IP IP54 conformitate cu SR EN 60529 (plintă deschisă jos)
Grad de protectie IK IK10 conformitate cu IEC 62262 (uşă plină)
Rezistenta la foc 960 °C conformitate cu IEC 62208
Temperatura de depozitare -35…90 °C
Unitati de ambalare
Greutate colet(Lbs) 27,800 kg
Inaltimea formei de impachetare 1 815,000 mm
Latimea formei de impachetare 1 780,000 mm
Lungimea formei de impachetare 1 480,000 mm
Garanție contractuala
Garantie 18 months