Schneider-Electric LightCom RO
NSYPLAZT7104
NSYPLAZT7104
Cofret poliester, aşez.sol PLAZT plintă deschisă + tavan vent. 750x1000x420 IP44
Schneider Electric
Principale
Gama Thalassa
Nume produs Thalassa PLA
Enclosure type Multifuncţional
Tip produs sau componenta Cofretul adecvat
Version PLAZT
Nominal height 750 mm
Nominal width 1000 mm
Nominal depth 420 mm
Montare carcasa Cu aşezare pe podea
Compozitie dispozitiv 1 partea de sus
1 partea de jos
2 parte laterală
2 uşă
2 panou spate
1 acoperiş
1 plintă
Suplimentare
Tip corp Părţile de sus şi jos deschise, asamblate cu părţile laterale
Tip uşă Simplu frontal
Numar de usi 2
Deschidere usa Dreapta şi stânga (180 °)
Tip încuietoare 2 puncte închidere manuală, bară dublă 5 mm
Accesibilitate pentru operare Spate
Frontal
Jos
Sus
Părţi demontabile Uşă cu balamale
Panou spate cu element de fixare
Acoperiş cu element de fixare
Material Poliester armat cu fibre de sticlă
Culoare Gri (RAL 7032)
Standarde IEC 62208
Certificari produs Veritas
Mediu
Grad de protectie IP IP44 conformitate cu SR EN 60529 (cu plintă deschisă jos şi acoperiş ventilat)
Grad de protectie IK IK10 conformitate cu IEC 62262 (uşă plină)
Rezistenţă la foc 960 °C conformitate cu IEC 62208
Temperatura de depozitare -35…90 °C
Garanție contractuală
Garantie 18 luni