Schneider-Electric LightCom RO
 
NSYPLS30
NSYPLS30
Amortizor Usa Pentru Pupitre - Sarcina Maxima 29 Kg
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Spacial
Tip produs sau componenta Suport de usa
Aplicatie Multifuncţional
Dimensiunile nominale ale carcasei -
Locul de montare Capac de birou şi corp
Compatibilitate gama Spacial cofrete SD şi SDX
Compozitie dispozitiv 1 x reţinere
Fixarea
Cantitate pe set Set de 1
Suplimentare
Mod de fixare Cu element de fixare
Unghi de functionare 75 °
Mecanism de deschidere Pneumatic
Sarcina maxima 300 N
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 3,0 cm
Latime prima forma de impachetare 3,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 30,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 350,0 g
Durabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
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
Garantie 18 months