Schneider-Electric LightCom RO
 
NSYPLS5472AL
NSYPLS5472AL
PLS box, polyester rear, transparent PC cover IP65 54x72x23cm by batches 14u
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Thalassa
Nume produs Thalassa PLS
Nume scurt al dispozitivului PLS
Tipul incintei Multifuncţional
Categorie Cutie modulară izolantă
Inaltime nominala 540 mm
Nominal width 720 mm
Nominal depth 230 mm
Montare carcasa Montaj pe perete
Compozitie dispozitiv 1 capac în cofret
1 partea spate în cofret
Şuruburi de blocare
Alimentare Set of 14
Tip corp O piesă turnată
Tip de capac frontal Capac mare transparent
Tip incuietoare Slot pentru şurub
Suplimentar
Parti demontabile Capac şurub de blocare
Material Capac policarbonat
Spate poliester armat cu fibre de sticlă
Culoare Corp gri (RAL 7032)
Standarde NEMA 4X
NEMA classification 13
IEC 62208
Certificari produs UL
Mediu
Clasa de izolatie electrica Clasa II
Grad de protectie IP IP65 conformitate cu SR EN 60529
Grad de protectie IK IK09 conformitate cu IEC 62262
Rezistenta la foc 960 °C conformitate cu IEC 62208
Temperatura de depozitare -30…120 °C
Unitati de ambalare
Greutate colet(Lbs) 119,000 kg
Inaltimea formei de impachetare 1 250,000 mm
Latimea formei de impachetare 1 740,000 mm
Lungimea formei de impachetare 1 560,000 mm
Garanție contractuala
Garantie 18 luni