Schneider-Electric LightCom RO
 
NSYPMB5472
NSYPMB5472
Placa Portanta Izolatoare Din Bachelita Pentru Cutia Pls 54X72Cm
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Thalassa
Accesorii / piese separate Accesorii pentru montaj
Tip produs sau componenta Placa de montare
Domeniu de utilizare al dispozitivului Multifuncţional
Dimensiunile nominale ale cofretului -
Locul de montare Back inserts
Descriere placa de montare Izolator
Compatibilitate gama Thalassa PLS
Compozitie dispozitiv 1 placă de montaj
Cantitate pe set Set de 1
Material Bachelită
Culoare Negru (RAL 9005)
Finisaj suprafata Mat
Suplimentar
Mod de fixare Cu suruburi - tipul şurubului M6 - on back inserts loca'ie
Sarcina permanenta admisa 150 kg
Inaltime Nominal 540 mm
Adancime Nominal 720 mm
Unitati de ambalare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 1,956 kg
Inaltimea formei de impachetare 1 0,5 cm
Latimea formei de impachetare 1 67,5 cm
Lungimea formei de impachetare 1 50 cm
Sustenabilitatea ofertei
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
Garanție contractuala
Garantie 18 luni