Schneider-Electric LightCom RO
 
NSYPMR125
NSYPMR125
Placa De Montaj Telequick Pentru Dulapul Pla H1250Xw500Mm
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Thalassa
Categorie de accesorii/piese separate Accesorii pentru montaj
Tip produs sau componenta Placa de montare
Application Multifuncţional
For enclosure nominal dimensions -
Locatie de montare Şină în paşi
Back inserts
Descriere placa de montare Telequick perforated
Compatibilitate gama Thalassa PLA
Thalassa PHD
Compozitie dispozitiv 1 placă de montaj
Material Oţel galvanizat
Suplimentare
Mod de fixare Cu suruburi - tipul şurubului M8 - on back inserts loca'ie
Sarcina permanentă admisă 150 kg
Înălţime Nominal 1250 mm
Real 1120 mm
Adancime Nominal 500 mm
Real 376 mm
Adâncime Real 15 mm
Dimensiuni decupaj 11 x 26 mm
Unitati de impachetare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Numar de unitati in forma de impachetare 1 1
Greutatea formei de impachetare 1 3,3 kg
Inaltimea formei de impachetare 1 0,2 cm
Latimea formei de impachetare 1 37,6 cm
Lungimea formei de impachetare 1 112 cm
Durabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)