Schneider-Electric LightCom RO
 
NSYS3X121030H
NSYS3X121030H
SPACIAL S3X stainless 316L, Scotch Brite® finish, H1200xW1000xD300 mm.
Caracteristici
Principal
Gama Spacial
Nume produs Spacial S3X
Domeniu de utilizare al dispozitivului Multifuncţional
Tip produs sau componenta Carcasă compactă
Inaltime nominala cofret 1200 mm
Latime nominala cofret 1000 mm
Adancime nominala cofret 300 mm
Tip accesorii de instalare Montare pe perete
Compozitie dispozitiv 1 corp
2 uşă
1 încuietoare uşă
1 reinforcement frame drilled uşă
Suplimentar
Tip corp Corp dintr-o singură piesă, cross-shaped structure
Sina din fata in forma de jgheab
Tip usa Neted
Numar de usi Front face: 2 door(s)
Deschidere usa Reversibil (120 °)
Tip incuietoare 3 puncte de închidere, bară dublă 3 mm
Descriere placa de montare Fără placă de montaj
Tip de placa cu presetupe Without gland plate
Accesibilitate pentru operare Frontal
Parti demontabile Uşă cu balamale
Material Hinge otel inoxidabil
Body and door: stainless steel 316L
Finisare suprafata Body and door Scotch-Brite® brushed
Greutate produs 51,6 kg
Mediu
Standarde IEC 62208
Certificari produs UL 508 tip A
CAN/CSA 22
Grad de protectie IP IP55 conformitate cu SR EN 60529
Grad de protectie IK IK10 conformitate cu IEC 62262
Caracteristica de mediu Specific hygiene
Corrosive