Schneider-Electric LightCom RO
 
NSYS3X8625T
NSYS3X8625T
Wall mounted enclosure, Spacial S3X, stainless steel 304L, glazed door, 800x600x250mm, IP66
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Spacial
Nume produs Spacial S3X
Domeniu de utilizare al dispozitivului Multifuncţional
Tip produs sau componenta Carcasă compactă
Inaltime nominala cofret 800 mm
Latime nominala cofret 600 mm
Adancime nominala cofret 250 mm
Tip accesorii de instalare Montare pe perete
Compozitie dispozitiv 1 corp
1 încuietoare uşă
1 uşă
Suplimentar
Tip corp Corp dintr-o singură piesă, cross-shaped structure
Sina din fata in forma de jgheab
Tip usa Transparent
Numar de usi Fata frontala 1
Deschidere usa Reversibil (120 °)
Tip incuietoare 2 points lock, 3 mm double-bar
Descriere placa de montare Fara placa de montaj
Tip de placa cu presetupe Without gland plate
Accesibilitate pentru operare Frontal
Parti demontabile Uşă cu balamale
Material Body and door stainless steel 304L
Lock zamak
Hinge otel inoxidabil
Uşă Securit glass
Finisare suprafata Body and door Scotch-Brite® brushed
Lock chromium plated
Greutate neta 22,58 kg
Mediu
Standarde IEC 62208
Certificari produs UL 508 tip A
CAN/CSA 22
Grad de protectie IP IP66 conformitate cu SR EN 60529
Grad de protectie IK IK08 conformitate cu IEC 62262
Caracteristica de mediu Specific hygiene
Corrosive
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 82,0 cm
Latime prima forma de impachetare 61,5 cm
Lungime prima forma de impachetare 27,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 22,58 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)