Schneider-Electric LightCom RO
 
NSYS3X8830
NSYS3X8830
Spacial S3X Inoxidabil 304L, Scotch Brite® Finish, H800Xw800Xd300 Mm.
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Spacial
Nume produs Spacial S3X
Tipul incintei Multifuncţional
Categorie Carcasă compactă
Inaltime nominala 800 mm
Nominal width 800 mm
Nominal depth 300 mm
Product installation Montare pe perete
Compozitie dispozitiv 1 corp
1 uşă
2 încuietoare uşă
2 perforated vertical profile drilled uşă
Suplimentar
Tip corp Corp dintr-o singură piesă, cross-shaped structure
Sina din fata in forma de jgheab
Tip usa Opac
Numar de usi Fata frontala 1
Deschidere usa Reversibil (120 °)
Tip incuietoare 2 points lock, 3 mm double-bar
Descriere placa de montare Fara placa de montaj
Tip de placa cu presetupe Without gland plate
Accesibilitate pentru operare Frontal
Parti demontabile Uşă cu balamale
Material Body and door stainless steel 304L
Lock zamak
Hinge otel inoxidabil
Finisare suprafata Body and door Scotch-Brite® brushed
Lock chromium plated
Greutate neta 32 kg
Mediu
Standarde IEC 62208
Certificari produs UL 508 tip A
CAN/CSA 22
Grad de protectie IP IP66 conformitate cu SR EN 60529
Grad de protectie IK IK10 conformitate cu IEC 62262
Caracteristica de mediu Corrosive
Specific hygiene
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 32,0 cm
Latime prima forma de impachetare 82,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 82,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 30,4 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare PAM
Numar unitati in a doua forma de impachetare 8
Inaltime a doua forma de impachetare 179,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 100,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 120,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 266,5 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)