Schneider-Electric LightCom RO
 
NSYS3XEX8625
NSYS3XEX8625
Spacial S3Xex Inoxidabil 304L Atex , Scotch Brite® Finish, H800Xw600Xd250Mm.
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Spacial
Nume produs Spacial S3XEX
Tipul incintei Aplicare certificată ATEX
Categorie Carcasă compactă
Inaltime nominala 800 mm
Nominal width 600 mm
Nominal depth 250 mm
Product installation Montare pe perete
Destinatie produs Pentru atmosferă cu potenţial exploziv
Compozitie dispozitiv 1 corp
1 încuietoare uşă
1 uşă
2 perforated vertical profile drilled uşă
Suplimentar
Tip corp Corp dintr-o singură piesă, cross-shaped structure
Sina din fata in forma de jgheab
Tip usa Opac
Numar de usi Fata frontala 1
Deschidere usa Reversibil (120 °)
Tip incuietoare 2 points lock, 3 mm double-bar
Descriere placa de montare Fara placa de montaj
Tip de placa cu presetupe Without gland plate
Accesibilitate pentru operare Frontal
Parti demontabile Uşă cu balamale
Material Body and door stainless steel 304L
Lock zamak
Hinge otel inoxidabil
Finisare suprafata Body and door Scotch-Brite® brushed
Lock chromium plated
Greutate neta 22,474 kg
Mediu
Standarde EN 61241-0 : 2005
EN 60079-7 : 2006
EN 60079-0 : 2004
EN 61241-1 : 2004
Certificari produs LOM 09ATEX3068U
Grad de protectie IP IP66 conformitate cu SR EN 60529 (according to the ATEX directive 94/9/EC)
Grad de protectie IK IK10 conformitate cu IEC 62262
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)