Schneider-Electric LightCom RO
 
NSYSCCDINLG140
NSYSCCDINLG140
Set de 10 suporti pentru cablu din plastic, lungime 140mm
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Accesorii / piese separate Accesoriu pentru gestionarea cablurilor
Tip produs sau componenta Suport
Aplicatie Multifuncţional
Suport de montare Cable tie, fasten 9 cables maximum
Compatibilitate gama Cable tie
Compozitie dispozitiv 1 suport cablu
Suplimentar
Locul de montare On 35 mm symmetric rails or a C-shaped rail
Cantitate pe set Set de 10
Mod de fixare Cu suruburi
Prinse
Lungime 140 mm
Inaltime 40 mm
Adancime 50 mm
Greutate produs 0,32 kg
Packing Units
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 320 g
Inaltimea formei de impachetare 1 26 cm
Latimea formei de impachetare 1 13 cm
Lungimea formei de impachetare 1 5 cm
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
Contractual warranty
Garantie 18 luni