Schneider-Electric LightCom RO
 
NSYSCCDINLG75
NSYSCCDINLG75
Set de 10 suporti pentru cablu din plastic, lungime 75mm
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Accesorii / piese de schimb Accesoriu pentru gestionarea cablurilor
Tip produs sau componenta Suport
Aplicatie Multifuncţional
Suport de montare Cable tie, fasten 5 cables maximum
Compatibilitate gama Thorsman cable tie
Compozitie dispozitiv 1 suport cablu
Suplimentar
Locul de montare On 35 mm symmetric rails or a C-shaped rail
Cantitate pe set Set de 10
Mod de fixare Prinse
Cu surub
Lungime 75 mm
Inaltime 40 mm
Adancime 70 mm
Greutate neta 0,18 kg
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 11,0 cm
Latime prima forma de impachetare 13,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 7,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 180,0 g
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)