Schneider-Electric LightCom RO
 
NSYSDCR10
NSYSDCR10
Spacial Sf/Sm Sine Transversale Usa - Latime Nominala: 1000 Mm
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Spacial
Tip produs sau componenta Door cross rail
Anwendung Multifuncţional
Nennmaße des Gehäuses -
Locul de montare On door reinforcement frame
Compatibilitate gama Spacial SF and SM enclosures
Compozitie dispozitiv Elemente de fixare
2 x şine
Cantitate pe set Set de 1
Suplimentar
Material Steel
Finisaj suprafata Zincat
Reglarea Reglabil in inaltime la fiecare 25 mm pentru on door reinforcement frame
Înălţime 18 mm
Adancime Nominal 1000 mm
Centre de fixare 850 mm
Adancime 18,6 mm
Packing Units
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 1,276 kg
Inaltimea formei de impachetare 1 88 cm
Latimea formei de impachetare 1 5 cm
Lungimea formei de impachetare 1 3,5 cm