Schneider-Electric LightCom RO
 
NSYSDCR4
NSYSDCR4
Spacial Sf Role Ctrare Usa - Latime Nominala: 400 Mm
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Spacial
Tip produs sau componenta Door cross rail
Anwendung Multifuncţional
Locul de montare On door reinforcement frame
Compatibilitate gama Spacial SF and SM enclosures
Compozitie dispozitiv Elemente de fixare
2 x şine
Cantitate pe set Set de 1
Suplimentar
Material Steel
Finisaj suprafata Zincat
Reglarea Reglabil in inaltime la fiecare 25 mm pentru on door reinforcement frame
Înălţime 18 mm
Adancime Centre de fixare 250 mm
Nominal 400 mm
Adancime 18,6 mm
Packing Units
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 380 g
Inaltimea formei de impachetare 1 3,5 cm
Latimea formei de impachetare 1 5 cm
Lungimea formei de impachetare 1 28 cm