|
|
|
NSYSDCX63
Modular stainless console 304L, Scotch Brite® finishing, W600xD300 mm.
|
|
|
Principale
Gama
|
Spacial
|
Accesorii / piese de schimb
|
Accesoriu pentru interfata
|
Tip produs sau componenta
|
Modular consoles
|
Domeniu de utilizare al dispozitivului
|
Multifuncţional
|
Dimensiunile nominale ale cofretului
|
-
|
Locul de montare
|
Top of control desk
|
Suport de montare
|
Direct fixing
|
Compatibilitate gama
|
Spacial (Spacial SDX)
|
Compozitie dispozitiv
|
1 uşă
1 corp
1 panou spate
4 step slides
2 încuietoare
1 door retainer
|
Cantitate pe set
|
Set de 1
|
Suplimentare
Material
|
Stainless steel 304L
|
Finisaj suprafata
|
Scotch-Brite® brushed
|
Tip inchidere
|
Lock 3 mm double bar
|
Mod de fixare
|
Cu element de fixare
|
Unghi de functionare
|
75 °
|
Inaltime
|
483 mm
|
Latime
|
Nominal 600 mm
|
Adancime
|
Nominal:300 mm
Maximum:361 mm
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP55
|
Grad de protectie IK
|
IK10
|
Greutate neta
|
22 kg
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
38,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
61,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
61,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
22,0 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
PAM
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
8
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
173,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
100,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
120,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
189,0 kg
|
Durabilitatea ofertei
|
|