Schneider-Electric LightCom RO
 
NSYSDR200B
NSYSDR200B
O Sina De Montare Simetrica 35X7.5 L2000Mm Tip B Livrare:20
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Application Multifuncţional
Gama Spacial
Tip produs sau componenta Şină
Categorie de accesorii/piese separate Accesorii pentru montaj
Tip de sina Symmetrical DIN
Compozitie dispozitiv 1 rail
Cantitate per set Set de 20
Suplimentare
Material Oţel galvanizat
Finisaj suprafata Not perforated
Mod de fixare Cu element de fixare - structure of enclosure loca'ie
NULL Continuous adjustment
Pas 25 mm
Lungime 2000 mm
Înălţime Nominal 7,2 mm
Adancime Nominal 35 mm
Grosime 1 mm