Schneider-Electric LightCom RO
 
NSYSDRC
NSYSDRC
Spacial Sf Rola Centrare Usa - Sarcina 60 Kg
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Spacial
Tip produs sau componenta Door centring caster
Anwendung Multifuncţional
Nennmaße des Gehäuses -
Locul de montare On door
Compatibilitate gama Spacial SF and SM enclosures
Compozitie dispozitiv Elemente de fixare
1 x centring roller
Cantitate pe set Set de 1
Suplimentar
Mod de fixare Cu element de fixare - on door reinforcement frame loca'ie
Packing Units
Greutate colet(Lbs) 0,480 kg
Inaltimea formei de impachetare 1 80,000 mm
Latimea formei de impachetare 1 80,000 mm
Lungimea formei de impachetare 1 435,000 mm