Schneider-Electric LightCom RO
 
NSYSDT5
NSYSDT5
Tava Suport Pliabila - 500 Mm Carcasa - 30 Kg Sarcina
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Spacial
Tip produs sau componenta Folding support tray
Anwendung Multifuncţional
Nennmaße des Gehäuses W: 500 mm
Locul de montare On door reinforcement frame
On door cross rails for 1000 mm wide enclosures
Suport de montare Sineincrucisate
Compatibilitate gama Spacial SF, SM, SFX, SMX, S3D, CRN enclosures
Compozitie dispozitiv Elemente de fixare
1 x tray
Cantitate pe set Set de 1
Suplimentar
Material Steel
Culoare Gri (RAL 7035)
Finisaj suprafata Pudră epoxy-poliester
Mod de fixare Cu element de fixare
Reglarea Reglabil in inaltime, pas de 25 mm
Unghi de functionare 45 °
60 °
75 °
90 °
Sarcina maxima 30 kg/m²
Înălţime 50 mm
Adancime Nominal 500 mm
Adancime 350 mm
Grosime 1,5 mm
Packing Units
Greutate colet(Lbs) 1,500 kg
Inaltimea formei de impachetare 1 50,000 mm
Latimea formei de impachetare 1 365,000 mm
Lungimea formei de impachetare 1 405,000 mm