Schneider-Electric LightCom RO
 
NSYSDT6
NSYSDT6
Tava Suport Pliabila- 600 Mm Carcasa - 30 Kg Sarcina
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Spacial
Tip produs sau componenta Folding support tray
Anwendung Door accessories
Nennmaße des Gehäuses W: 600 mm
Locul de montare Door cross rail
On door reinforcement frame
Suport de montare Direct mounting
Compatibilitate gama Spacial SF, SM, SFX and SMX enclosures
Compozitie dispozitiv 1 x fixing element
1 x folding support tray
Cantitate pe set Set de 1
Suplimentar
Material Uşă otel
Culoare Uşă gri (RAL 7035)
Finisaj suprafata Vopsit
Mod de fixare Fixare directă - uşă loca'ie
Reglarea Reglabil in inaltime, pas de 25 mm pentru uşă
Unghi de functionare 45 °
60 °
75 °
90 °
Sarcina maxima 30 kg
Înălţime 50 mm
Adancime Nominal 600 mm
Adancime 350 mm
Grosime 1,5 mm
Packing Units
Greutate colet(Lbs) 1,550 kg
Inaltimea formei de impachetare 1 50,000 mm
Latimea formei de impachetare 1 365,000 mm
Lungimea formei de impachetare 1 460,000 mm