Schneider-Electric LightCom RO
 
NSYSDT8
NSYSDT8
Tava Suport Pliabila - 800 Mm Carcasa - 30 Kg Sarcina
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Spacial
Tip produs sau componenta Folding support tray
Anwendung Door accessories
Nennmaße des Gehäuses -
Locul de montare Door cross rail
On door reinforcement frame
Suport de montare Direct mounting
Compatibilitate gama Spacial SF, SM, SFX and SMX enclosures
Compozitie dispozitiv 1 x fixing element
1 x folding support tray
Cantitate pe set Set de 1
Suplimentar
Material Uşă otel
Culoare Door: grey (RAL 7035)
Finisaj suprafata Vopsit
Mod de fixare Fixare directă - uşă loca'ie
Reglarea Reglabil in inaltime, pas de 25 mm pentru uşă
Unghi de functionare 60 °
45 °
90 °
75 °
Sarcina maxima 30 kg
Adancime Nominal 800 mm
Adancime 350 mm
Grosime 1,5 mm
Packing Units
Greutate colet(Lbs) 1,600 kg
Inaltimea formei de impachetare 1 50,000 mm
Latimea formei de impachetare 1 365,000 mm
Lungimea formei de impachetare 1 660,000 mm