Schneider-Electric LightCom RO
 
NSYSDX8
NSYSDX8
SDX control desk, stainless 304L, Scotch Brite® finishing, H1000xW800xD500mm.
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Spacial
Nume produs Spacial SDX
Domeniu de utilizare al dispozitivului Multifuncţional
Tip produs sau componenta Control desk
Inaltime nominala cofret 1000 mm
Latime nominala cofret 1200 mm
Adancime nominala cofret 500 mm
Tip accesorii de instalare Floor-standing
Destinatie produs Dialogue components
Compozitie dispozitiv 1 structure
1 panou spate
1 încuietoare:uşă
4 adjustment rail
1 placă presetupe
2 pneumatic stay:desk lid
1 uşă
3 blanking cover:on top of control desk
Suplimentare
Tip corp Structura dintr-o singura piesa inmpaturita si sudata
Tip usa Opac
Numar de usi Fata frontala:1usa(usi)
Deschidere usa Reversibil (120 °)
Tip inchidere 2 points lock, 3 mm double-bar
Descriere placa de montare Fara placa de montaj
Tip de placa cu presetupe Simplu
Accesibilitate pentru operare Frontal
Spate
Parti demontabile Uşă cu balamale
Panou spate cu surub
Placa presetupe cu cleme
Material Structure, door and rear panel:stainless steel 304L
Lock:zamak
Hinge:otel inoxidabil
Finisare suprafata Structure, door and rear panel:Scotch-Brite® brushed
Lock:chromium plated
Grosime 1,5 mm
Mediu
Standarde IEC 62208
Grad de protectie IP IP55 conformitate cu SR EN 60529
Grad de protectie IK IK10 conformitate cu IEC 62262
Caracteristica de mediu Corrosive
Specific hygiene
Greutate neta 58 kg
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 62,0 cm
Latime prima forma de impachetare 82,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 116,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 62,0 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare PAM
Numar unitati in a doua forma de impachetare 2
Inaltime a doua forma de impachetare 134,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 100,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 120,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 158,0 kg
Durabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)