Schneider-Electric LightCom RO
 
NSYSF20860E
NSYSF20860E
Spacial Sf Carcasa Electronica - Asamblata - 2000X800X600 Mm
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Spacial
Extended range Spacial SF-E
Application Aplicaţie electronică
Tip produs sau componenta Cofretul adecvat
Inaltime nominala cofret 2000 mm
Latime nominala cofret 800 mm
Adancime nominala cofret 600 mm
Montare carcasa Cu aşezare pe podea
Compozitie dispozitiv 1 structure
1 locking system with handle uşă
1 roof
2 door: front and rear
2 side panels
Suplimentar
Tip structura Panels and doors built into the structure
Formed from a single section
Perforated structure with a pitch of 25 mm
Vertical uprights joined with top and bottom frames
Tip usa Neted frontal
Glazed rear
Numar de usi Front and rear: 2 door(s)
Deschidere usa Reversibil (120 °)
Tip incuietoare 4 points lock, handle with 5 mm double bar insert front and rear doors
Descriere placa de montare Fără placă de montaj
Tip de placa cu presetupe Without gland plate
Accesibilitate pentru operare Frontal
Lateralele dulapului
Spate
Parti demontabile Uşă cu suruburi hinge
Roof cu suruburi
Side panel by screws
Material Frame oţel galvanizat
Uprights oţel galvanizat
Uşă tabla de otel
Panels tabla de otel
Hinge zamak
Handle poliamidă 6 cu 30 % fibră de sticlă
Finisare suprafata Pudră epoxy-poliester
Culoare Carcasă gri (RAL 7035)
Handle negru (RAL 9005)
Mediu
Standarde IEC 62208
Grad de protectie IP IP55 conformitate cu SR EN 60529
Grad de protectie IK IK08 conformitate cu IEC 62262 (of transparent door)
IK10 conformitate cu IEC 62262 (of plain door)
Packing Units
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 120,5 kg
Inaltimea formei de impachetare 1 213 cm
Latimea formei de impachetare 1 84,5 cm
Lungimea formei de impachetare 1 69 cm