Schneider-Electric LightCom RO
 
NSYSFMDR
NSYSFMDR
Spacial Sf Oprire Mecanica Pentru Usa - Deschidere 105°
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Spacial
Tip produs sau componenta Door retainer
Anwendung Multifuncţional
Nennmaße des Gehäuses -
Locul de montare Door and enclosure
Compatibilitate gama Spacial SF enclosure
Compozitie dispozitiv Elemente de fixare
1 x door stop
Cantitate pe set Set de 1
Suplimentar
Mod de fixare Cu element de fixare - on front frame of enclosure loca'ie
Unghi de functionare 90 °
120 °
Mecanism de deschidere Mechanical
Latime carcasa/dulap > 400 mm
Packing Units
Greutate colet(Lbs) 0,338 kg
Inaltimea formei de impachetare 1 25,000 mm
Latimea formei de impachetare 1 100,000 mm
Lungimea formei de impachetare 1 300,000 mm