Schneider-Electric LightCom RO
 
NSYSFNDR
NSYSFNDR
Spacial Sf Opritor Pneumatic Pentru Usa - Deschidere 120°
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Spacial
Tip produs sau componenta Door retainer
Anwendung Multifuncţional
Nennmaße des Gehäuses -
Locul de montare Door and enclosure
Compatibilitate gama Spacial SF enclosure
Compozitie dispozitiv Elemente de fixare
1 x door stop
Cantitate pe set Set de 1
Suplimentar
Mod de fixare Cu element de fixare - on front frame of enclosure loca'ie
Unghi de functionare 120 °
Mecanism de deschidere Pneumatic
Packing Units
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 327,5 g
Inaltimea formei de impachetare 1 4,5 cm
Latimea formei de impachetare 1 2,6 cm
Lungimea formei de impachetare 1 37,5 cm